Jaulas de agujas

K185X195X37L1 - NTN

K185X195X37L1

Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula maciza de latón

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos185 mm
Ew - Cota sobre rodillos195 mm
Bc - Largo de jaula37 mm
Peso0,581 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica131 kN
C0r - Carga carga estática425 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp37 mm