Jaulas de agujas

K25X35X298X2 - NTN

K25X35X298X2

Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos25 mm
Ew - Cota sobre rodillos35 mm
Bc - Largo de jaula29,8 mm
Peso0,072 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica42 kN
C0r - Carga carga estática53 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa11000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite16000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp29,8 mm