Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
Fw - Cota sobre rodillos | 30 mm |
Ew - Cota sobre rodillos | 35 mm |
Bc - Largo de jaula | 17 mm |
Peso | 0,021 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
Cr - Capacidad carga dinámica | 19,4 kN |
C0r - Carga carga estática | 32,5 kN |
Nlim - Velocidad limite lubricación grasa | 8500 tr/min |
Nlim - Velocidad limite lubricación aceite | 13000 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
DEFINITION DE EYES Y APOYOS | |
---|---|
b - Ancho pista del rodamientp | 17 mm |