Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
Fw - Cota sobre rodillos | 30 mm |
Ew - Cota sobre rodillos | 43 mm |
Bc - Largo de jaula | 55 mm |
Peso | 0,199 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
DEFINITION DE EYES Y APOYOS | |
---|---|
b - Ancho pista del rodamientp | 55 mm |