Jaulas de agujas

K63X70X21 - NTN

K63X70X21

Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos63 mm
Ew - Cota sobre rodillos70 mm
Bc - Largo de jaula21 mm
Peso0,075 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica44,5 kN
C0r - Carga carga estática95,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp21 mm