Jaulas de agujas

K65X70X30 - NTN

K65X70X30

Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos65 mm
Ew - Cota sobre rodillos70 mm
Bc - Largo de jaula30 mm
Peso0,083 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica45 kN
C0r - Carga carga estática124 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp30 mm