Jaulas de agujas

K68X74X35ZW - NTN

K68X74X35ZW

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos68 mm
Ew - Cota sobre rodillos74 mm
Bc - Largo de jaula35 mm
Peso0,116 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica49,5 kN
C0r - Carga carga estática125 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp35 mm