Jaulas de agujas

K7X10X10T2 - NTN

K7X10X10T2

Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de poliamida

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos7 mm
Ew - Cota sobre rodillos10 mm
Bc - Largo de jaula10 mm
Peso0,001 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica3,4 kN
C0r - Carga carga estática3,2 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa23000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite34000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp10 mm