Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

K81109T2 - NTN

K81109T2

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes6 mm
Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos45 mm
Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos65 mm
Referencia arandela de apouo (AI) WSWS81109
Referencia arandela de apoyo (AE) GSGS81109
Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos61,6 mm
Eb - Diámetro interior de referencia rodillos48,4 mm
Peso jaula de rodillos0,04 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica45,5 kN
C0a - Capacidad carga axial estático135 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga16,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C