Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

K81110T2 - NTN

K81110T2

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes6 mm
Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos50 mm
Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos70 mm
Referencia arandela de apouo (AI) WSWS81110
Referencia arandela de apoyo (AE) GSGS81110
Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos66,4 mm
Eb - Diámetro interior de referencia rodillos53,2 mm
Peso jaula de rodillos0,045 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica48 kN
C0a - Capacidad carga axial estático150 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga18,3 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C