Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

K81112L1 - NTN

K81112L1

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes7,5 mm
Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos60 mm
Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos85 mm
Referencia arandela de apouo (AI) WSWS81112
Referencia arandela de apoyo (AE) GSGS81112
Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos80,1 mm
Eb - Diámetro interior de referencia rodillos63,7 mm
Peso jaula de rodillos0,083 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica69 kN
C0a - Capacidad carga axial estático215 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa830 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C