Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

K81113T2 - NTN

K81113T2

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes7,5 mm
Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos65 mm
Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos90 mm
Referencia arandela de apouo (AI) WSWS81113
Referencia arandela de apoyo (AE) GSGS81113
Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos85,2 mm
Eb - Diámetro interior de referencia rodillos68,8 mm
Peso jaula de rodillos0,09 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica73 kN
C0a - Capacidad carga axial estático236 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga28,8 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa780 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C