Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

K81115T2 - NTN

K81115T2

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes7,5 mm
Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos75 mm
Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos100 mm
Referencia arandela de apouo (AI) WSWS81115
Referencia arandela de apoyo (AE) GSGS81115
Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos95,1 mm
Eb - Diámetro interior de referencia rodillos78,7 mm
Peso jaula de rodillos0,115 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica78 kN
C0a - Capacidad carga axial estático268 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga32,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa680 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C