Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K874
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes | 11 mm |
| Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos | 70 mm |
| Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos | 150 mm |
| Referencia arandela de apouo (AI) WS | WS87414 |
| Referencia arandela de apoyo (AE) GS | GS87414 |
| Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos | 145 mm |
| Eb - Diámetro interior de referencia rodillos | 77 mm |
| Peso jaula de rodillos | 0,65 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 315 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 1330 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 550 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 2200 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |