Referencia KB650.09
Soportando esfuerzos cada vez mayores, los topes de suspensión exigen un diseño óptimo. Los KITS DE TOPES DE SUSPENSIÓN NTN-SNR responden a estas exigencias y contienen el conjunto de elementos que facilitan una operación eficaz y completa.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- KB650.09
- Tuerca de suspensión (x3)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Avec kit de vis | 1 |
| Recommended tool (Suspension) | Clas : OP3231 |
| Fitting position | Avant droit |
| Diámetro interior 1 | 12 mm |
| Número de componentes | 5 |
| Altura | 42 mm |
| Diámetro exterior 1 | 145 mm |
| Weight | 1,105 kg |