• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de suspensión

KB652.30 - SNR

KB652.30

KB652.30 - SNR

Kits de rodamientos de suspensión

Soportando esfuerzos cada vez mayores, los topes de suspensión exigen un diseño óptimo.  Los KITS DE TOPES DE SUSPENSIÓN NTN-SNR responden a estas exigencias y contienen el conjunto de elementos que facilitan una operación eficaz y completa.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • M252.14
  • Bloque filtrante
  • Tornillo de suspensión (x3)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Recommended tool (Suspension)Clas : OP3231
Fitting positionAvant gauche
Número de componentes5
Weight1,445 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordGalaxyGALAXY II03/2006 => 03/2015--FordMONDEO IIIMONDEO III05/2007 => 11/2014--FordS-MAXS-MAX I03/2006 => 02/2015--VolvoS60S6003/2010 => 04/2016--VolvoS60 IIS60 II03/2010 => --VolvoS80S8009/2012 => 09/2013--VolvoS80 IIS80 II02/2006 => --VolvoV60V6003/2011 => 05/2018--VolvoV60 IIV60 II08/2010 => 05/2018--VolvoV70V70 II02/2007 => 10/2016--VolvoXC60XC6002/2010 => 02/2015--VolvoXC60XC60 I => --VolvoXC60 I SUVXC60 I SUV => --VolvoXC70 IIXC70 II02/2007 => 10/2016--