• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de suspensión

KB655.32 - SNR

KB655.32

KB655.32 - SNR

Kits de rodamientos de suspensión

Soportando esfuerzos cada vez mayores, los topes de suspensión exigen un diseño óptimo.  Los KITS DE TOPES DE SUSPENSIÓN NTN-SNR responden a estas exigencias y contienen el conjunto de elementos que facilitan una operación eficaz y completa.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca de suspensión
  • Bloque filtrante
  • Tope de suspensión snr ap
  • Q019 (x3)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (suspension)34 mm
Avec kit de vis1
Recommended tool (Suspension)Clas : OP3231
Weight1,271 kg
Fitting positionAvant gauche
Número de componentes6
Diámetro exterior 198 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault543A00001RRenault543A00004RRenault543A03846R

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultLAGUNALAGUNA III => --RenaultMeganeMEGANE III06/2014 => 06/2016--