KB660.06 - SNR
Kits de rodamientos de suspensión
Soportando esfuerzos cada vez mayores, los topes de suspensión exigen un diseño óptimo. Los KITS DE TOPES DE SUSPENSIÓN NTN-SNR responden a estas exigencias y contienen el conjunto de elementos que facilitan una operación eficaz y completa.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Bloque filtrante
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Recommended tool (Suspension) | Clas : OP3231 |
| Weight | 1,36 kg |
| Número de componentes | 1 |
| Diámetro exterior 1 | 62 mm |
| Diámetro interior 1 | 10 mm |
| Diámetro exterior 2 | 81 mm |
| Diámetro exterior 3 | 142 mm |
| Altura | 56 mm |