
Referencia KB669.59
Soportando esfuerzos cada vez mayores, los topes de suspensión exigen un diseño óptimo. Los KITS DE TOPES DE SUSPENSIÓN NTN-SNR responden a estas exigencias y contienen el conjunto de elementos que facilitan una operación eficaz y completa.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Bloque filtrante
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Con rodamiento de rueda integrado | 1 |
Altura | 39 mm |
Diámetro interior 1 | 15 mm |
Longitud 1 | 143 mm |
Recommended tool | Clas : OP3231 |
Weight | 0,845 kg |