
Soportando esfuerzos cada vez mayores, los topes de suspensión exigen un diseño óptimo. Los KITS DE TOPES DE SUSPENSIÓN NTN-SNR responden a estas exigencias y contienen el conjunto de elementos que facilitan una operación eficaz y completa.
Ficha técnica
Espec.
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Diámetro interior 1 | 15 mm |
Altura | 52 mm |
NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet | 4910/13 + 4915/15 |
Número de componentes | 2 |
Ancho 1 | 159 mm |
Longitud 1 | 172 mm |
Peso | 1,57 kg |
Fabricante
Referencia
Marca
Modelo
Generación
Posición
Emplazamiento