Kits de suspensión trasera

KB950.00 - SNR

KB950.00

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Arandela de suspensión (x2)
  • Bloque filtrante

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (suspension)33 mm
Fitting positionArrière gauche
Número de componentes3
Diámetro interior 110 mm
Diámetro exterior 147 mm
Weight0,317 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaBMW33 52 1 125 554BMW33 52 1 128 819BMW33 52 1 137 972

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoBMW3305/1988 => 05/1989--BMW3 Series3 Series08/1982 => 01/2004--BMWSERIE 3SERIE 3 II08/1982 => 08/1993--BMWSERIE 3SERIE 3 III11/1990 => 03/2001--BMWSERIE 3SERIE 3 IV => --BMWSERIE 3SERIE 3 V08/2003 => 01/2005--BMWZ1Z1 I02/1989 => 11/1991--BMWZ3Z3 I12/1995 => 05/2002--BMW (BRILLIANCE)3 SERIES3 SERIES => --