
Referencia KB980.01
Soportando esfuerzos cada vez mayores, los topes de suspensión exigen un diseño óptimo. Los KITS DE TOPES DE SUSPENSIÓN NTN-SNR responden a estas exigencias y contienen el conjunto de elementos que facilitan una operación eficaz y completa.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Bloque filtrante
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Número de componentes | 1 |
Diámetro interior 1 | 12 mm |
Altura | 47 mm |
Ancho 1 | 112 mm |
Longitud 1 | 127 mm |
Weight | 0,62 kg |