Volver

KD452.34 - SNR

KD452.34

Más de 500 referencias de KITS de DISTRIBUCIÓN en la gama NTN-SNR :

  • una de las mayores coberturas de mercado,
  • una gama compuesta exclusivamente por productos de origen, salidos de nuestras fabricaciones o de las de nuestros colaboradores premium.

Descargas

Ficha técnica

KitEste kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s) - GE359.31 - GT359.39 - CDI - PTC
POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Calidad de la correa High Tenacity
Peso 1,075 kg
Número de dientes 141
Número de correas 1
Número de rodillos 2
Ancho 1 25 mm

 

FabricanteReferencia FORD 1787857

 

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamiento FORD B-Max B-Max 07/2012 => - - FORD Ecosport Ecosport 07/2013 => 06/2015 - - FORD Fiesta Fiesta VI 05/2010 => 04/2013 - - FORD Fiesta Fiesta VI FL 10/2012 => - - FORD Focus Focus III 04/2012 => 06/2015 - - FORD Mondeo Mondeo V (CNG) 08/2014 => - - FORD Courrier/Courier Tourneo Courier 01/2014 => - - FORD Courrier/Courier Transit Courier 01/2014 => - -