KD455.57 - SNR
Kits de distribución
Más de 500 referencias de KITS de DISTRIBUCIÓN en la gama NTN-SNR :
- una de las mayores coberturas de mercado,
- una gama compuesta exclusivamente por productos de origen, salidos de nuestras fabricaciones o de las de nuestros colaboradores premium.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GT355.44
- GE355.38
- Correa de distribución
- Tornillo
- Pequeño componente
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Número de correas | 1 |
| Número de rodillos | 2 |
| Ancho 1 | 27 mm |
| Número de dientes | 132 |
| Weight | 0,953 kg |
OE Equivalents
Renault130C13191RRenault7701474359Renault7701477023Renault7701478750Renault8200191324Automotive Compatibility
RenaultClioCLIO III08/2005 => 09/2012--RenaultFluenceFLUENCE 110/2009 => 08/2015--RenaultFluenceFLUENCE 210/2009 => 08/2015--RenaultGRANDGRAND09/2005 => 10/2009--RenaultLAGUNALAGUNA II02/2005 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 08/2015--RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2012--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012--RenaultMeganeMegane08/2002 => 12/2013--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 06/2008--RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 08/2016--RenaultScenicScenic04/2003 => 10/2009--RenaultTWINGOTWINGO II05/2008 => 09/2014--RenaultWINDWIND06/2010 => 12/2013--