Más de 500 referencias de KITS de DISTRIBUCIÓN en la gama NTN-SNR :
- una de las mayores coberturas de mercado,
- una gama compuesta exclusivamente por productos de origen, salidos de nuestras fabricaciones o de las de nuestros colaboradores premium.
Este producto reemplaza la siguiente referencia: Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GT357.13
- GE357.15
- Pequeño componente
- Correa de distribución
- Rodillo enrollador (x2)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Weight | 1,91 kg |
| Calidad de la correa | Standard |
| Número de correas | 1 |
| Ancho 1 | 25 mm |
| Número de rodillos | 4 |
| Número de dientes | 141 |
OE Equivalents
Skoda, Volkswagen, Seat, Audi038198119DVolkswagen, Audi, Seat, Skoda038198119EVolkswagen, Seat, Skoda, Audi038198119FAutomotive Compatibility
AudiA3A3 I08/1996 => 03/2002--SeatCORDOBACORDOBA I02/1999 => 07/2002--SeatCORDOBACORDOBA II08/2002 => 11/2005--SeatIBIZAIBIZA II02/1999 => 10/2001--SeatIBIZAIBIZA III12/2001 => 11/2005--SeatINCAINCA08/2000 => 05/2003--SeatLeonLEON I09/1999 => 04/2006--SeatTOLEDO IITOLEDO II09/1998 => 06/2004--SkodaFabiaFABIA I10/1999 => 11/2007--SkodaOctaviaOCTAVIA I09/1996 => 11/2007--VolkswagenBORABORA08/1998 => 04/2005--VolkswagenCADDYCADDY II08/2000 => 05/2003--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 04/2006--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I10/1998 => 05/2005--VolkswagenPoloPOLO III09/1999 => 08/2001--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 10/2009--