Referencia KD457.49
Más de 500 referencias de KITS de DISTRIBUCIÓN en la gama NTN-SNR :
- una de las mayores coberturas de mercado,
- una gama compuesta exclusivamente por productos de origen, salidos de nuestras fabricaciones o de las de nuestros colaboradores premium.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GE357.29
- GT357.51
- Correa de distribución
- Pequeño componente
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Calidad de la correa | Standard |
| Número de rodillos | 2 |
| Ancho 1 | 30 mm |
| Número de correas | 1 |
| Número de dientes | 120 |
| Weight | 1,19 kg |
OE Equivalents
Audi, Volkswagen, Skoda, Seat038198119ASkoda, Seat, Audi, Volkswagen038198119CVolkswagen038198119GVolkswagen, Skoda, Audi, Seat038198119JAutomotive Compatibility
AudiA2A210/2001 => --AudiA3A3 I08/2000 => 05/2003--AudiA3A3 II10/2001 => --AudiA4A4 II11/2000 => --AudiA6A6 II10/2001 => 12/2004--FordGalaxyGALAXY I03/2002 => 03/2006--SeatALHAMBRAALHAMBRA10/2001 => --SeatALHAMBRAALHAMBRA I10/2001 => 02/2010--SeatALTEAALTEA 110/2001 => 08/2011--SeatALTEAALTEA 210/2001 => --SeatAROSAAROSA 110/2001 => 05/2004--SeatAROSAAROSA 210/2001 => 05/2004--SeatCORDOBACORDOBA II10/2001 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA III10/2001 => 10/2009--SeatIBIZA IVIBIZA IV10/2001 => 05/2010--SeatLeonLEON I08/2000 => 04/2006--SeatLeonLEON II10/2001 => 11/2010--SeatTOLEDO IITOLEDO II10/2001 => --SeatToledoTOLEDO III10/2001 => 04/2009--SkodaFabiaFABIA I10/2001 => 11/2007--SkodaFABIA IIFABIA II10/2001 => 02/2010--SkodaFabiaFabia10/2001 => --SkodaOCTAVIAOCTAVIA I10/2001 => 11/2010--SkodaOCTAVIAOCTAVIA II10/2001 => 11/2010--SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER10/2001 => --SkodaROOMSTERROOMSTER 110/2001 => --SkodaSUPERBSUPERB I10/2001 => --SkodaSUPERBSUPERB II10/2001 => 10/2010--VolkswagenBORABORA04/2000 => --VolkswagenCADDYCADDY III10/2001 => 07/2010--VolkswagenCALIFORNIACALIFORNIA10/2001 => --VolkswagenEOSEOS 110/2001 => 04/2008--VolkswagenFoxFox10/2001 => 10/2011--VolkswagenGOLFGOLF10/2001 => --VolkswagenGOLFGOLF 110/2001 => 12/2010--VolkswagenGOLF IVGOLF IV10/2001 => 05/2006--VolkswagenGOLF VGOLF V10/2001 => 05/2009--VolkswagenJETTA IIIJETTA III10/2001 => 09/2010--VolkswagenLUPOLUPO08/2001 => 06/2005--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I10/2001 => 08/2010--VolkswagenPassatPASSAT IV10/2001 => 04/2005--VolkswagenPassatPASSAT V10/2001 => 04/2009--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 10/2009--VolkswagenSHARANSHARAN10/2001 => --VolkswagenSHARANSHARAN I10/2001 => 02/2010--VolkswagenTOURANTOURAN10/2001 => --VolkswagenTOURANTOURAN I10/2001 => 04/2010--VolkswagenTransporterTRANSPORTER V10/2001 => --