Referencia KD457.76
Más de 500 referencias de KITS de DISTRIBUCIÓN en la gama NTN-SNR :
- una de las mayores coberturas de mercado,
- una gama compuesta exclusivamente por productos de origen, salidos de nuestras fabricaciones o de las de nuestros colaboradores premium.
Este producto reemplaza las siguientes referencias:- KD457.59 - SNR
- KD457.59 - SNR
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GE357.39
- GT357.77
- NEP28.5-002B-4G1
- Pequeño componente
- Correa de distribución
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Calidad de la correa | HT : Teflon |
| Número de correas | 1 |
| Ancho 1 | 23 mm |
| Número de rodillos | 3 |
| Número de dientes | 148 |
| Weight | 0,88 kg |
OE Equivalents
Audi, Seat, Skoda, Volkswagen06F198119AVolkswagen, Audi, Seat, Skoda06F198119BAutomotive Compatibility
AudiA1A1 I02/2012 => 10/2012--AudiA3A3 II05/2004 => 02/2013--AudiA4A4 II10/2004 => 02/2009--AudiA6A6 III05/2005 => 07/2011--AudiTTTT04/2008 => 05/2014--AudiTTTT II07/2006 => 05/2014--SeatALTEAALTEA 104/2004 => 02/2009--SeatEXEOEXEO02/2009 => 06/2011--SeatLEONLEON II06/2005 => 11/2012--SeatTOLEDOTOLEDO III08/2004 => 04/2009--SkodaOCTAVIAOCTAVIA II10/2004 => 10/2005--VolkswagenEOSEOS 104/2006 => 10/2010--VolkswagenGOLFGOLF 112/2004 => 05/2008--VolkswagenGOLF VGOLF V04/2004 => 02/2009--VolkswagenGOLF VIGOLF VI10/2009 => 04/2016--VolkswagenJETTA IIIJETTA III07/2005 => 09/2010--VolkswagenPASSATPASSAT V02/2005 => 11/2007--VolkswagenPOLO VPOLO V07/2013 => 04/2014--VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III10/2009 => 10/2017--VolkswagenTOURANTOURAN I04/2004 => 12/2006--