Más de 500 referencias de KITS de DISTRIBUCIÓN en la gama NTN-SNR :
- una de las mayores coberturas de mercado,
- una gama compuesta exclusivamente por productos de origen, salidos de nuestras fabricaciones o de las de nuestros colaboradores premium.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GT359.22
- Correa de distribución
- Pequeño componente
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Weight | 0,495 kg |
| Número de rodillos | 1 |
| Número de correas | 1 |
| Ancho 1 | 17 mm |
| Número de dientes | 104 |
OE Equivalents
Peugeot0831-86Citroen0831-87Citroen, Peugeot0831-S0Alfa Romeo, Fiat9467626680Automotive Compatibility
CitroenBerlingoBERLINGO I04/1998 => 04/2008--CitroenBerlingoBerlingo03/2003 => 08/2010--CitroenC2C2 108/2003 => 12/2009--CitroenC2C2 208/2003 => 12/2009--CitroenC3 IC3 I03/2002 => 12/2010--CitroenC3C3 II09/2009 => 08/2015--CitroenNEMONEMO11/2007 => 08/2015--CitroenSAXOSAXO 108/1999 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 208/1999 => 11/2003--CitroenXSARAXSARA03/2001 => 06/2005--CitroenXSARAXSARA 108/2000 => 06/2005--CitroenXSARAXSARA 208/2000 => 06/2005--FiatFiorinoFIORINO III11/2007 => 12/2015--FiatQUBOQUBO III04/2008 => 12/2015--Peugeot1007100703/2005 => 06/2010--Peugeot106106 204/1998 => 06/2003--Peugeot20620608/1998 => 12/2012--Peugeot20720702/2006 => 05/2014--Peugeot306306 102/1997 => 01/2002--Peugeot306306 202/1997 => 02/2002--Peugeot307307 108/2001 => 05/2005--PeugeotBIPPERBIPPER11/2007 => 08/2015--PeugeotPartnerPARTNER I05/1996 => 04/2008--PeugeotPartnerPartner10/2002 => 04/2008--