Más de 500 referencias de KITS de DISTRIBUCIÓN en la gama NTN-SNR :
- una de las mayores coberturas de mercado,
- una gama compuesta exclusivamente por productos de origen, salidos de nuestras fabricaciones o de las de nuestros colaboradores premium.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GT359.36
- GE359.29
- Correa de distribución
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Weight | 0,742 kg |
| Calidad de la correa | Standard |
| Número de correas | 1 |
| Ancho 1 | 25 mm |
| Número de rodillos | 2 |
| Número de dientes | 118 |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen0831-V5Ford1750527Lancia, Fiat9467629180Land RoverLR032526MitsubishiMN982128Automotive Compatibility
CitroenC-CROSSERC-CROSSER06/2007 => 12/2012--CitroenC5C502/2008 => 11/2011--CitroenC5 IC5 I01/2006 => 05/2008--CitroenC5C5 II05/2008 => 08/2015--CitroenC6C609/2006 => 12/2010--CitroenC8C811/2007 => 11/2010--FiatULYSSEULYSSE II12/2007 => 06/2010--FordGalaxyGALAXY II06/2008 => 03/2015--FordMONDEO IIIMONDEO III06/2008 => 11/2014--FordS-MAXS-MAX I06/2008 => 02/2015--JaguarXF IXF I04/2011 => --LanciaPHEDRAPHEDRA11/2007 => 10/2010--Land RoverDISCOVERY SPORTDISCOVERY SPORT 108/2014 => 08/2015--Land RoverFREELANDERFREELANDER II01/2006 => 08/2014--Land RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE I02/2011 => 05/2015--MitsubishiOUTLANDER IIOUTLANDER II07/2007 => 06/2012--Peugeot4007400706/2007 => 11/2012--Peugeot407407 105/2006 => 11/2009--Peugeot407407 205/2006 => 11/2009--Peugeot508508 I02/2011 => 08/2015--Peugeot607607 205/2006 => 12/2010--Peugeot80780711/2007 => 11/2010--