• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de distribución con bomba de agua

KDP452.090 - SNR

KDP452.090

KDP452.090 - SNR

Kits de distribución con bomba de agua

Más de 100 referenciaspropuestas en la gama de KITS DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA:

  • simplicidad de utilización con el conjunto deelementos necesarios para la intervención,
  • productos de origen, garantizando el nivel de calidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GT352.05
  • GT352.04
  • Tornillo
  • Rodillo enrollador
  • Correa de distribución (x2)
  • Bomba de agua

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Ancho 223 mm
Número de rodillos3
Número de correas2
Ancho 120 mm
Número de dientes 285
Número de dientes116
Weight3,479 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordCOURRIERCOURRIER III06/1992 => 09/1995--FordCOURRIERCOURRIER IV07/1995 => 09/1995--FordEscortESCORT III07/1988 => 08/1990--FordEscortESCORT IV06/1992 => 09/1995--FordEscortESCORT V12/1994 => 09/1995--FordFiestaFIESTA III03/1991 => 06/1995--FordFiestaFIESTA IV07/1995 => 09/1995--FordORIONORION I07/1988 => 07/1990--FordORIONORION II08/1990 => 08/1993--