• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de distribución con bomba de agua

KDP452.220 - SNR

KDP452.220

Más de 100 referenciaspropuestas en la gama de KITS DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA:

  • simplicidad de utilización con el conjunto deelementos necesarios para la intervención,
  • productos de origen, garantizando el nivel de calidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GT352.21
  • Bomba de agua
  • Correa de distribución

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Número de rodillos1
Número de correas1
Ancho 120 mm
Número de dientes91
Weight1,987 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordCMAXCMAX I02/2007 => 07/2010--FordCOURRIERCOURRIER IV01/2000 => 02/2002--FordFiestaFIESTA IV01/2000 => 02/2002--FordFocusFOCUS I09/1998 => 07/2004--FordFocusFOCUS II10/2004 => 03/2010--FordGalaxyGALAXY II03/2006 => 03/2010--FordMONDEO IIIMONDEO III05/2007 => 08/2010--FordS-MAXS-MAX I03/2006 => 05/2010--FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT I04/2002 => 09/2013--FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT I04/2002 => 09/2013--