Más de 100 referenciaspropuestas en la gama de KITS DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA:
- simplicidad de utilización con el conjunto deelementos necesarios para la intervención,
- productos de origen, garantizando el nivel de calidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GE359.31
- GT359.44
- Pequeño componente
- Bomba de agua
- Correa de distribución
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Número de correas | 1 |
| Número de rodillos | 2 |
| Ancho 1 | 20 mm |
| Número de dientes | 141 |
| Weight | 1,881 kg |
OE Equivalents
Ford1872496Ford2008687Automotive Compatibility
FordBMAXBMAX07/2012 => 10/2015--FordCMAXCMAX II03/2015 => 10/2015--FordEcosportECOSPORT 106/2015 => 08/2015--FordEcosportECOSPORT 206/2015 => 10/2015--FordEcosportECOSPORT 305/2018 => 10/2015--FordFIESTA VIFIESTA VI06/2015 => 10/2015--FordFIESTA VIIFIESTA VII04/2017 => 10/2015--FordFocusFOCUS III08/2014 => 10/2015--FordFiestaFiesta08/2015 => 10/2015--FordFocusFocus10/2014 => 08/2015--FordKAKA+ 108/2015 => 10/2015--FordKAKA+ 208/2015 => 10/2015--FordKUGA IIKUGA II08/2015 => 10/2015--FordKugaKuga08/2015 => 10/2015--FordMondeoMONDEO IV08/2015 => 10/2015--FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II08/2015 => 10/2015--FordTOURNEO COURIERTOURNEO COURIER I08/2015 => 10/2015--FordTRANSITTRANSIT06/2015 => 08/2015--FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II => 10/2015--FordTRANSIT COURIERTRANSIT COURIER I08/2015 => 10/2015--