Referencia KDP457.490
Más de 100 referenciaspropuestas en la gama de KITS DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA:
- simplicidad de utilización con el conjunto deelementos necesarios para la intervención,
- productos de origen, garantizando el nivel de calidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GT357.51
- GE357.29
- Pequeño componente
- Correa de distribución
- Bomba de agua
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Calidad de la correa | Standard |
| Número de correas | 1 |
| Número de rodillos | 2 |
| Ancho 1 | 30 mm |
| Número de dientes | 120 |
| Weight | 2,032 kg |
Automotive Compatibility
AudiA3A3 I08/2000 => 05/2003--AudiA3A3 II12/2004 => 05/2008--AudiA4A4 II11/2000 => 02/2009--AudiA6A6 II05/2001 => 12/2004--FordGALAXYGALAXY I03/2002 => 03/2006--SeatALHAMBRAALHAMBRA I05/2000 => 02/2010--SeatALTEAALTEA 110/2005 => 08/2011--SeatALTEAALTEA 210/2005 => 08/2011--SeatIBIZAIBIZA III11/2003 => 10/2005--SeatLEONLEON I02/2002 => 04/2006--SeatLEONLEON II09/2005 => 04/2010--SeatTOLEDOTOLEDO III12/2005 => 05/2007--SkodaOCTAVIAOCTAVIA I03/2002 => 11/2010--SkodaOCTAVIAOCTAVIA II10/2005 => 09/2008--SkodaSUPERBSUPERB I11/2001 => 02/2008--SkodaSUPERBSUPERB II02/2008 => 02/2010--VolkswagenBORABORA04/2000 => 04/2005--VolkswagenCADDYCADDY III04/2008 => 07/2010--VolkswagenEOSEOS 104/2006 => 04/2008--VolkswagenGOLFGOLF 111/2005 => 12/2010--VolkswagenGOLF IVGOLF IV04/2000 => 05/2006--VolkswagenGOLF VGOLF V11/2004 => 10/2008--VolkswagenJETTA IIIJETTA III09/2005 => 05/2008--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I05/2001 => 08/2010--VolkswagenPASSATPASSAT IV09/2000 => 04/2005--VolkswagenPASSATPASSAT V02/2005 => 04/2009--VolkswagenSHARANSHARAN I03/2000 => 02/2010--VolkswagenTOURANTOURAN I11/2005 => 10/2006--