Referencia KDP457.500
Más de 100 referenciaspropuestas en la gama de KITS DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA:
- simplicidad de utilización con el conjunto deelementos necesarios para la intervención,
- productos de origen, garantizando el nivel de calidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GE357.28
- GE357.29
- GT357.52
- Bomba de agua
- Tuerca de suspensión
- Pequeño componente
- Correa de distribución
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Calidad de la correa | Standard |
| Número de correas | 1 |
| Ancho 1 | 30 mm |
| Número de rodillos | 3 |
| Número de dientes | 141 |
| Weight | 2,835 kg |
Automotive Compatibility
AudiA3A3 II04/2003 => 12/2006--AudiA4A4 II10/2004 => 05/2008--AudiA6A6 III06/2004 => 08/2008--DodgeAvengerAvenger06/2007 => 10/2010--DodgeCALIBERCALIBER08/2006 => 04/2011--DodgeJourneyJOURNEY 105/2008 => 04/2011--JeepPATRIOTPATRIOT 105/2007 => 02/2011--SeatALTEAALTEA 102/2004 => 02/2009--SeatALTEAALTEA 202/2004 => 05/2006--SeatIBIZAIBIZA III10/2005 => 01/2008--SeatLEONLEON II06/2005 => 05/2006--SeatTOLEDOTOLEDO III08/2004 => 09/2006--SkodaOCTAVIAOCTAVIA II04/2004 => 05/2006--VolkswagenGOLFGOLF 112/2004 => 12/2008--VolkswagenGOLFGOLF 212/2004 => 12/2008--VolkswagenGOLF VGOLF V09/2003 => 10/2008--VolkswagenJETTA IIIJETTA III07/2005 => 05/2006--VolkswagenPASSATPASSAT V02/2005 => 05/2006--VolkswagenTOURANTOURAN I01/2003 => 10/2006--