• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de distribución con bomba de agua

KDP457.752 - SNR

KDP457.752
Referencia KDP457.752

Más de 100 referenciaspropuestas en la gama de KITS DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA:

  • simplicidad de utilización con el conjunto deelementos necesarios para la intervención,
  • productos de origen, garantizando el nivel de calidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GE357.42
  • GT357.76
  • Bomba de agua
  • Correa de distribución (x2)
  • Pequeño componente

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Calidad de la correaStandard
Número de correas2
Ancho 120 mm
Número de dientes163
Número de dientes 287
Ancho 210 mm
Weight1,803 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAudiA1A1 I03/2012 => 10/2014--AudiA3A3 III03/2012 => 07/2016--AudiA5A5 II10/2016 => --SeatLEONLEON III08/2012 => --SkodaFABIAFABIA III08/2016 => 06/2018--SkodaKAMIQKAMIQ06/2019 => --SkodaKAMIQKAMIQ 106/2019 => --SkodaOctaviaOCTAVIA III10/2012 => --SkodaRAPIDRAPID 104/2015 => --SkodaSCALASCALA III01/2019 => --SkodaYETIYETI 208/2016 => --VolkswagenBEETLEBEETLE II11/2014 => --VolkswagenCADDYCADDY IV10/2018 => --VolkswagenGOLFGOLF VII07/2012 => --VolkswagenJETTAJETTA06/2012 => 06/2014--VolkswagenPASSATPASSAT VII05/2015 => --VolkswagenPOLOPOLO07/2016 => --VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III06/2015 => 10/2017--VolkswagenTIGUANTIGUAN II12/2015 => --VolkswagenUPUP! 110/2017 => --VolkswagenUPUP! 204/2016 => --