• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de distribución con bomba de agua

KDP457.850S - SNR

KDP457.850S
Referencia KDP457.850S

Más de 100 referenciaspropuestas en la gama de KITS DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA:

  • simplicidad de utilización con el conjunto deelementos necesarios para la intervención,
  • productos de origen, garantizando el nivel de calidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GE357.41
  • GT357.80
  • Bomba de agua
  • Correa de distribución
  • Pequeño componente
  • Rodillo enrollador

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight2,155 kg
Ancho 125 mm
Número de rodillos3
Número de correas1
Número de dientes145
Calidad de la correaStandard

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAudiA3A305/2017 => --AudiQ2Q2 105/2016 => --AudiQ2Q2 210/2016 => 06/2018--SeatIBIZAIBIZA V08/2017 => --SeatLEONLEON10/2017 => --SeatLEONLEON III09/2012 => --SkodaKAMIQKAMIQ06/2019 => --SkodaKAMIQKAMIQ 106/2019 => --SkodaKAROQKAROQ 106/2017 => --SkodaKODIAQKODIAQ09/2016 => --SkodaKODIAQKODIAQ I09/2016 => --SkodaOCTAVIAOCTAVIA III10/2014 => --SkodaOCTAVIAOctavia01/2017 => --SkodaSCALASCALA III01/2019 => --VolkswagenARTEONARTEON 110/2017 => --VolkswagenARTEONARTEON 210/2017 => --VolkswagenGOLFGOLF10/2017 => --VolkswagenGOLFGOLF VII10/2016 => --VolkswagenPASSATPASSAT10/2017 => --VolkswagenPASSATPASSAT VII02/2017 => --VolkswagenPOLOPOLO VI10/2017 => --VolkswagenT-CROSST-CROSS02/2019 => --VolkswagenT-CROSST-CROSS 102/2019 => --VolkswagenT-ROCT-ROC 102/2018 => --VolkswagenTIGUANTIGUAN07/2016 => --VolkswagenTIGUANTIGUAN II05/2017 => --VolkswagenTOURANTOURAN III04/2015 => --VolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER VI03/2015 => --