Volver

KDP459.520 - SNR

KDP459.520

Más de 100 referenciaspropuestas en la gama de KITS DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA:

  • simplicidad de utilización con el conjunto deelementos necesarios para la intervención,
  • productos de origen, garantizando el nivel de calidad.

Descargas

Ficha técnica

KitEste kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s) - GE359.26 - GT359.31 - CDI - PEA
POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERISTICAS

Ancho 1 25 mm
Número de correas 1
Número de dientes 135
Número de rodillos 2
Peso 1,61 kg

 

Fabricante
Referencia
CITROEN 0831-V0 PEUGEOT 0831-V0 CITROEN 1609417180 PEUGEOT 1609417180 PEUGEOT 1609525780 CITROEN 1610793380 PEUGEOT 1610793380

 

Marca
Modelo
Generación
Fecha
Posición
Emplazamiento
CITROEN C2 C2 10/2005 => 12/2009 - - CITROEN C3 C3 (FC/FN) 11/2003 => 09/2005 - - CITROEN C3 C3 II( FC/FN) 10/2005 => 09/2009 - - CITROEN C4 C4 10/2004 => 12/2010 - - PEUGEOT 1007 1007 12/2005 => 06/2007 - - PEUGEOT 206 206 09/2003 => 04/2006 - - PEUGEOT 207 207 02/2006 => 06/2010 - - PEUGEOT 307 307 09/2003 => 05/2005 - - PEUGEOT 307 307 Restyling 05/2005 => 12/2007 - -