• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de disco de freno con rodamiento integrado

KF155.100U - SNR

KF155.100U

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de discos de freno:

  • una gama muy amplia, desarrollada para responder a las necesidades del mercado,
  • seguridad: el montaje del disco de freno con el rodamiento de rueda se realiza en las instalaciones de  NTN-SNR para garantizar un nivel de calidad y de seguridad sin equivalente,
  • un producto completo: cada kit está compuesto de un disco de freno con rodamiento integrado, y los componentes necesarios para el montaje.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FC40696S12
  • Tuerca
  • Segmento de retención
  • Tapa de protección
  • Disco de freno
  • Tapón
  • Codificador

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Espesor mínimo9,5 mm
Tipo de rodamientoFC
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Width 1 (wheel)102 mm
Weight9,82 kg
Disc typePlein
Número de fijaciones5
Diámetro de los puntos de fijación14 mm
Par de apriete175 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Diámetro exterior 3300 mm
Con rodamiento de rueda integrado1

OE Equivalents

FabricanteReferenciaLada43210-4AA1ARenault8200209774Renault8200471520

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoDaciaLOGANLOGAN I => --RenaultClioCLIO III05/2006 => 09/2012--RenaultMEGANE IIMEGANE II03/2007 => 09/2008--