• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de disco de freno con rodamiento integrado

KF155.105U - SNR

KF155.105U
Referencia KF155.105U

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de discos de freno:

  • una gama muy amplia, desarrollada para responder a las necesidades del mercado,
  • seguridad: el montaje del disco de freno con el rodamiento de rueda se realiza en las instalaciones de  NTN-SNR para garantizar un nivel de calidad y de seguridad sin equivalente,
  • un producto completo: cada kit está compuesto de un disco de freno con rodamiento integrado, y los componentes necesarios para el montaje.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FC.12784.S03
  • Tapón
  • Disco de freno
  • Tuerca
  • Elementos diversos
  • Segmento de retención

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Espesor mínimo7 mm
Con rodamiento de rueda integrado1
Width 1 (wheel)74 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)26
Fitting positionArrière gauche
Disc typePlein
Número de fijaciones4
Diámetro de los puntos de fijación12 mm
Par de apriete175 N-m
Epaisseur du disque de frein8 mm
Diámetro exterior 3237 mm
Weight4,855 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault7703090313

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenault111106/1986 => 06/1989--Renault1919 => --Renault1919 1 => --Renault1919 204/1992 => 10/1995--Renault55 => --Renault9906/1986 => 08/1988--RenaultClioCLIO I => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultClioClio02/1998 => 10/2002--RenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => 01/2003--RenaultMeganeMegane => --RenaultSUPER 5SUPER 506/1984 => 07/1990--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL03/2001 => 10/2002--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I => --