• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de disco de freno con rodamiento integrado

KF155.110U - SNR

KF155.110U
Referencia KF155.110U

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de discos de freno:

  • una gama muy amplia, desarrollada para responder a las necesidades del mercado,
  • seguridad: el montaje del disco de freno con el rodamiento de rueda se realiza en las instalaciones de  NTN-SNR para garantizar un nivel de calidad y de seguridad sin equivalente,
  • un producto completo: cada kit está compuesto de un disco de freno con rodamiento integrado, y los componentes necesarios para el montaje.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FC.41722.S01
  • Codificador
  • Tapón
  • Tapa de protección
  • Segmento de retención
  • Tuerca
  • Disco de freno

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Espesor mínimo7 mm
Tipo de rodamientoFC
Con rodamiento de rueda integrado1
Width 1 (wheel)86 mm
Disc typePlein
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Número de fijaciones5
Diámetro de los puntos de fijación12 mm
Par de apriete220 N-m
Epaisseur du disque de frein8 mm
Diámetro exterior 3260 mm
Weight7,19 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault43 20 001 85RRenault432000010RRenault82 00 494 580Renault8200002874

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultCLIOCLIO09/2012 => 09/2016--RenaultCLIOCLIO III05/2015 => 09/2016--RenaultCLIO IVCLIO IV09/2012 => --RenaultGRANDGRAND03/2009 => 12/2010--RenaultMEGANEMEGANE => --RenaultMEGANEMEGANE III => --RenaultMEGANEMEGANE IV => --RenaultMEGANE IV SaloonMEGANE IV Saloon => --RenaultSCENICSCENIC => --RenaultSCENICSCENIC III => --