• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de disco de freno con rodamiento integrado

KF155.112U - SNR

KF155.112U

KF155.112U - SNR

Kits de disco de freno con rodamiento integrado

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de discos de freno:

  • una gama muy amplia, desarrollada para responder a las necesidades del mercado,
  • seguridad: el montaje del disco de freno con el rodamiento de rueda se realiza en las instalaciones de  NTN-SNR para garantizar un nivel de calidad y de seguridad sin equivalente,
  • un producto completo: cada kit está compuesto de un disco de freno con rodamiento integrado, y los componentes necesarios para el montaje.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tapa de protección
  • Codificador
  • Tuerca
  • Tapón
  • Segmento de retención
  • Rodamientos de rueda
  • Disco de freno

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Espesor mínimo9,5 mm
Tipo de rodamientoFC
Con rodamiento de rueda integrado1
Width 1 (wheel)90 mm
Disc typePlein
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Número de fijaciones5
Par de apriete220 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Diámetro exterior 3290 mm
Weight8,75 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault402020536RRenault402023536RRenault432021878RRenault432028136R

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultScenicSCENIC III03/2009 => 08/2016--