• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de disco de freno con rodamiento integrado

KF155.132U - SNR

KF155.132U
Referencia KF155.132U

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de discos de freno:

  • una gama muy amplia, desarrollada para responder a las necesidades del mercado,
  • seguridad: el montaje del disco de freno con el rodamiento de rueda se realiza en las instalaciones de  NTN-SNR para garantizar un nivel de calidad y de seguridad sin equivalente,
  • un producto completo: cada kit está compuesto de un disco de freno con rodamiento integrado, y los componentes necesarios para el montaje.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Codificador
  • Tapón
  • Tapa de protección
  • Tuerca
  • Disco de freno
  • Segmento de retención
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Espesor mínimo9,5 mm
Width 1 (wheel)90 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Disc typePlein
Fitting positionArrière gauche
Número de fijaciones5
Par de apriete220 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Diámetro exterior 3290 mm
Weight8,79 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault432021878RRenault432029176R

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultMEGANEMEGANE IV => --RenaultSCENICSCENIC IV => --RenaultTALISMANTALISMAN => --