La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de discos de freno:
- una gama muy amplia, desarrollada para responder a las necesidades del mercado,
- seguridad: el montaje del disco de freno con el rodamiento de rueda se realiza en las instalaciones de NTN-SNR para garantizar un nivel de calidad y de seguridad sin equivalente,
- un producto completo: cada kit está compuesto de un disco de freno con rodamiento integrado, y los componentes necesarios para el montaje.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- FC.40696.S12
- Tapón
- Segmento de retención
- Disco de freno
- Codificador
- Tuerca
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Con anillo codificador magnético | Avec |
Par de apriete | 280 N-m |
Diámetro exterior 3 | 260 mm |
Diámetro interior 1 | 30 mm |
Type disque de frein : plein | X |
Epaisseur du disque de frein | 7 mm |
Ancho 1 | 86 mm |
Recommended tool | Clas : OM4217, Clas : OM8154 |
Peso | 7,245 kg |
Tipo de rodamiento | FC |