• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de disco de freno con rodamiento integrado

KF159.48U - SNR

KF159.48U
Referencia KF159.48U

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de discos de freno:

  • una gama muy amplia, desarrollada para responder a las necesidades del mercado,
  • seguridad: el montaje del disco de freno con el rodamiento de rueda se realiza en las instalaciones de  NTN-SNR para garantizar un nivel de calidad y de seguridad sin equivalente,
  • un producto completo: cada kit está compuesto de un disco de freno con rodamiento integrado, y los componentes necesarios para el montaje.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FC.41245
  • Tapón
  • Tuerca
  • Tapa de protección
  • Segmento de retención
  • Disco de freno
  • Codificador

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Con rodamiento de rueda integrado1
Disc typePlein
Diámetro interior 125 mm
Número de fijaciones4
Par de apriete70 N-m
Ángulo de apriete45 °
Espesor mínimo7 mm
Diámetro de los puntos de fijación12 mm
Ancho 168 mm
Epaisseur du disque de frein9 mm
Diámetro exterior 3250 mm
Tipo de rodamientoFC
Recommended toolClas : OM8154
Fitting positionArrière gauche
Weight5,56 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenC4C4 => --CitroenC4 IC4 I => 08/2006--Peugeot307307 => --Peugeot307307 1 => 08/2006--Peugeot307307 2 => 08/2006--Peugeot307 CC307 CC => --Peugeot307 SW307 SW => --Peugeot307 SW Estate Van307 SW Estate Van => --