Kits de disco de freno con rodamiento integrado

KF159.54U - SNR

KF159.54U

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de discos de freno:

  • una gama muy amplia, desarrollada para responder a las necesidades del mercado,
  • seguridad: el montaje del disco de freno con el rodamiento de rueda se realiza en las instalaciones de  NTN-SNR para garantizar un nivel de calidad y de seguridad sin equivalente,
  • un producto completo: cada kit está compuesto de un disco de freno con rodamiento integrado, y los componentes necesarios para el montaje.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FC.41394
  • Tapa de protección
  • Segmento de retención
  • Tuerca
  • Tapón
  • Codificador
  • Disco de freno

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Espesor mínimo8 mm
Tipo de rodamientoFC
Width 1 (wheel)73 mm
Con pinturaOui
Disc typePlein
With integrated sensor ring1
Con rodamiento de rueda integrado1
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Fitting positionArrière gauche
Número de fijaciones4
Diámetro de los puntos de fijación12 mm
Par de apriete300 N-m
Diámetro exterior 3249 mm
Epaisseur du disque de frein9 mm
Weight5,86 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaCitroen, Peugeot9651556880

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenC4C4 => --CitroenC4 CoupeC4 Coupe => --CitroenC4 IC4 I => --CitroenC4 IIC4 II => --DSDS4DS4 I => --Peugeot308308 => --Peugeot308 I308 I => --