Jaulas de agujas

KJ35X40X27S - NTN

KJ35X40X27S

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos35 mm
Ew - Cota sobre rodillos40 mm
Bc - Largo de jaula27 mm
Peso0,039 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica32 kN
C0r - Carga carga estática65 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite11000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp27 mm