Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Marca | NTN |
Fw - Cota sobre rodillos | 35 mm |
Ew - Cota sobre rodillos | 40 mm |
Bc - Largo de jaula | 27 mm |
Peso | 0,039 kg |
PRESTACIONES | Cr - Capacidad carga dinámica | 32 kN |
C0r - Carga carga estática | 65 kN |
Nlim - Velocidad limite lubricación grasa | 7500 tr/min |
Nlim - Velocidad limite lubricación aceite | 11000 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
DEFINITION DE EYES Y APOYOS | b - Ancho pista del rodamientp | 27 mm |