Jaulas de agujas

KJ56X61X178X1S - NTN

KJ56X61X178X1S

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos56 mm
Ew - Cota sobre rodillos61 mm
Bc - Largo de jaula17,8 mm
Peso0,034 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica23,3 kN
C0r - Carga carga estática51 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite7500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp17,8 mm