Tuercas

KM17 - SNR

KM17

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
G - Designación del roscadoM85X2
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad110 mm
B - Largo de la tuerca16 mm
d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca102 mm
Angulo de chaflán de la tuerca30 °
b - Anchura de la muesca8 mm
h - Profundidad de la muesca3,5 mm
Peso0,45 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designation of the associated blocking deviceMB17