• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tuercas

KM20 - SNR

KM20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
G - Designación del roscadoM100X2
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad130 mm
B - Largo de la tuerca18 mm
d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca120 mm
Angulo de chaflán de la tuerca30 °
b - Anchura de la muesca10 mm
h - Profundidad de la muesca4 mm
Peso0,7 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designation of the associated blocking deviceMB20